Danfoss logo
Equalizing orifice NBR adj.

Náhradný diel, EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR

032U0681

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR, Servisná súprava
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part Adjustable Orifice Kit NBR
Materiál tesneniaNBR
Množstvo po formátoch balenia200 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisAdjustable Orifice Kit
Použité pre produktEV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieAdjustable orifice
Zahrnuté súčastiVYROVNÁVACIA DÝZATesnenieO-krúžok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.014 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.012 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.02 Liter
EAN/UPC5702423113927