Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkcia: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U474032
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: CE; WRAS, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector
Odporúčaná výmena: 042U494032
042U474032
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | W |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Plochý DIN 43650-A |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | EV220W 40B G 112E NC000 AS230C |
| Komentáre k tolerancii médií | Neutrálne médiá |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť cievky | Spona (príchytka) |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Napájacie napätie 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 4000 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 6000 ms |
| Odporúčania pre médiá | Water & Brine |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CEWRAS |
| Označenie CE | Yes |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV220W- solenoid valve |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 212 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 9.0 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ cievky | AS |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV220W |
| Typové označenie | EV220W 40 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm W na prichytenie |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.35 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 40.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.449 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.087 Kilogram |
| Objem | 7.334 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |