Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkcia: NO, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U436719

Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Osvedčenie: CE, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorW
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]17.300 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]15.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV220W 32B G 114N NO000 AS024C
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NO000 AS024CS
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]24 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]24 V
Názov programu súčastíEV220W
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]2500 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]4000 ms
Odporúčania pre médiáWater,Brine,Oil,Air
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220W- solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 50 Hz9.5 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyAS
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220W
Typové označenieEV220W 32
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm W na prichytenie
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]32.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.433 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.025 Kilogram
Objem8.124 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428833165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm