Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Elektromagnetický ventil, EV220W, Funkcia: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U426732

Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Osvedčenie: CE, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetické ventily, Fluid Controls, Quick selector

Odporúčaná výmena: 042N1278, 042N7601, 042U4633

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorW
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]17.300 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]15.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV220W 32B G 114N NC000 AS230C
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NC000 AS230CS
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Názov programu súčastíEV220W
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]2500 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]4000 ms
Odporúčania pre médiáWater,Brine,Oil,Air
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220W- solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyAS
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220W
Typové označenieEV220W 32
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm W na prichytenie
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]32.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.026 Kilogram
Objem7.334 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428833363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm