Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Elektromagnetický ventil, EV220T, Funkcia: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8135

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: WRAS, Materiál telesa: Polymér, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorT
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV220T 14P NES34 E NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220T 14P NES34 E NC000
Materiál prípojaPolymér
Materiál telesaPolymér
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]290.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov programu súčastíEV220T
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]100 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]400 ms
Odporúčania pre médiáWater & Brine
OsvedčenieWRAS
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Externé
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220T- solenoid valve
Skupina kvapaliny2
Smer prietokuJednosmerný prietok
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.038 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.351 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaNES
Typ výrobkuEV220T
Typové označenieEV220T 14
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm T na prichytenie
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]14.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]4/16 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.632 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.304 Kilogram
Objem1.295 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428989442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm