Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkcia: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, FKM
042U4025
Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Odporúčaná výmena: 042U4612
042U4025
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | A |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV220A 12B G 12F NC000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Voda pri max. 60 °C/140 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EV220A 12B G 12F NC000 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov programu súčastí | EV220A |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 60 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 300 ms |
| Odporúčania pre médiá | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Valve EV220A |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 212 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 9.0 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV220A |
| Typové označenie | EV220A 12 |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.35 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 12.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.57 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.516 Kilogram |
| Objem | 3.684 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |