Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Elektromagnetický ventil, EV220A, Funkcia: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, NBR

042U4014

Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Odporúčaná výmena: 042U4612

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorA
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]1.850 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.600 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV220A 10B G 12N NC000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEV220A 10B G 12N NC000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar]24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov programu súčastíEV220A
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]50 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]300 ms
Odporúčania pre médiáWater,Brine,Oil,Air
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
SCIP dokumentácia č.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dokumentácia názov výrobkuValve EV220A
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.200 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]232.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]2.900 psi
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220A
Typové označenieEV220A 10
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]10.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.446 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Objem0.338 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423106547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm