Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkcia: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, PTFE

032H8257

Odporúčania pre médiá: Para, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorA
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.170 m³/h
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV210A 2.5B G 18T NC000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV210A 2.5B G 18T NC000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]4.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]58 psig
Max. skúšobný tlak [bar]6.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]87.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]20 cSt
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov programu súčastíEV210A
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]10 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]10 ms
Odporúčania pre médiáPara
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]20.000 bar
SCIP dokumentácia č.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV210A B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]290.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV210A
Typové označenieEV210A 2.5
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]2.50 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/32 in
Veľkosť prípoja [palce]1/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.099 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.085 Kilogram
Objem0.109 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428989596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm