Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorA
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.170 m³/h
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV210A 2.5SS G 14F NC000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEV210A 2.5B NC G1/4 SS FKM
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]4.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]58 psig
Max. skúšobný tlak [bar]6.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]87.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]20 cSt
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov programu súčastíEV210A
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]10 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]10 ms
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]20.000 bar
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]290.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV210A
Typové označenieEV210A 2.5
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]2.50 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/32 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.139 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.133 Kilogram
Objem0.113 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm