Náhradný diel
132U8018
Typ výrobku: Náhradný diel, Servisná súprava, Funkcia: NC
132U8018
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčania pre médiá | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Použité pre produkt | EV250BW 18/22BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, actuator set |
| Zahrnuté súčasti | Montáž trubice armatúryZostava membrányO-krúžok pre rúru armatúryO-krúžok pre cievkuArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.141 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.077 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |