EV229BW, Funkcia: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2424
Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; WRAS, Materiál telesa: Eco mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
132U2424
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | BW |
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | UN |
| Hodnota Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Jemne agresívne médiá |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Materiál prípoja | Eco mosadz |
| Materiál telesa | Eco mosadz |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 7.5 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 110 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov programu súčastí | EV229BW 10 - 22 |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 200 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 500 ms |
| Odporúčania pre médiá | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | SINTEFWRAS |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 7.500 bar |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 70 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 158 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 110.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 7.000 psi |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV229BW |
| Typové označenie | EV229BW 22 |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 22.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 958 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 898 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982570 |