Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242302

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorBW
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisSolenoid valve spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
FunkciaUN
Hodnota Cv [gal/min]5.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]5.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuEmbossed 1-way arrow
Kľúč špecifikácieEV229BW20BE G34E UN000 BB024DS
Komentáre k tolerancii médiíSlightly aggressive media
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB024DS
Materiál prípojaDZR Eco brass, CW724R
Materiál telesaEco brass
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]7.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]110 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov programu súčastíEV229BW
Názov výrobkuSolenoid valve
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]200 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]500 ms
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odporúčania pre médiáDrinking Water&Heating ECO/SS
OsvedčenieSINTEFWRAS
Počet ciest2/2
PrevádzkaServo-operated (diaphragm)
Prípoj vnút./vonk.Internal
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSolenoid valves
Rozdielový tlak [bar] [max.]7.500 bar
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuSingle-flow
Spotreba energie [W] DC16.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]70 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]158 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.500 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]110.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]7.000 psi
Typ cievkyBB
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV229BW
Typové označenieEV229BW 20
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom955 Gram
Hmotnosť bez obalu910 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.72 Liter
EAN/UPC5715255000839