Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkcia: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Uzamknutie, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorBW
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaUN
Hodnota Cv [gal/min]20.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]18.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV228BW 32SS G 114E UN000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]60 °C
Max. teplota okolia [°F]140 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíEV220BW 15 - 50
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáDrinking Water&Heating ECO/SS
OsvedčenieACSCEPZHRISESINTEF
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
Poznámka k max. pracovnému tlakuKvapaliny: max 10 barov/145 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaUzamknutie
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardné pripojenie prívoduISO 228-1
Štandardné pripojenie vývoduISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ prívodného pripojeniaG
Typ výrobkuEV228BW
Typ vývodného pripojeniaG
Typové označenieEV228BW 32
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]32.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4
Veľkosť prívodu [palce]1 1/4 in
Veľkosť vývodu [palce]1 1/4 in
Vnútorný/vonkajší prívodVnútorné
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.239 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.863 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781