Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkcia: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM
132U2406
Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál telesa: Eco mosadz, Prevádzka: Uzamknutie, Počet ciest: 2/2
132U2406
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | BW |
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | UN |
| Hodnota Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV228BW 32BE G 114E UN000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Jemne agresívne médiá |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Valve EV228BW 32BE G 114E UN000 |
| Materiál prípoja | Eco mosadz |
| Materiál telesa | Eco mosadz |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 176 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | EV228BW 15 - 50 |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčania pre médiá | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Osvedčenie | ACSPZHRISESINTEF |
| Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzu | Voliteľná vyrovnávacia dýza |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Poznámka k max. pracovnému tlaku | Kvapaliny: max 10 barov/145 psi |
| Prevádzka | Uzamknutie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardné pripojenie prívodu | ISO 228-1 |
| Štandardné pripojenie vývodu | ISO 228-1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 194 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ prívodného pripojenia | G |
| Typ výrobku | EV228BW |
| Typ vývodného pripojenia | G |
| Typové označenie | EV228BW 32 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 32.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1 1/4 in |
| Vnútorný/vonkajší prívod | Vnútorné |
| Vnútorný/vonkajší vývod | Vnútorné |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.21 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.815 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489871 |