Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Elektromagnetický ventil, EV228BW, Funkcia: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Uzamknutie, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorBW
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaUN
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Kľúč špecifikácieEV228BW 15SS G 12E UN000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. teplota okolia [°C]60 °C
Max. teplota okolia [°F]140 °F
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov programu súčastíEV228BW
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáDrinking Water&Heating ECO/SS
OsvedčenieACSPZHRISESINTEF
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaUzamknutie
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Štandardné pripojenie prívoduISO 228-1
Štandardné pripojenie vývoduISO 228-1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ prívodného pripojeniaG
Typ výrobkuEV228BW
Typ vývodného pripojeniaG
Typové označenieEV228BW 15
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Vnútorný/vonkajší prívodVnútorné
Vnútorný/vonkajší vývodVnútorné

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.667 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.634 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750