Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Elektromagnetický ventil, EV210BW, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2300

Odporúčania pre médiá: Drinking Water&Heating ECO/SS, Osvedčenie: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiál telesa: Eco mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorBW
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.170 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.150 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV210BW 2BE G 14E NC000
KÓD UNSPSC40141605
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NC000
Materiál prípojaEco mosadz
Materiál telesaEco mosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]70 °C
Max. teplota okolia [°F]158 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov programu súčastíEV210BW
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]10 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odporúčania pre médiáDrinking Water&Heating ECO/SS
OsvedčenieACSPZHRISESINTEF
Počet ciest2/2
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV210BW
Typové označenieEV210BW 2
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]2.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/64 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.175 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.148 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.253 Liter
EAN/UPC5702428544191