Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkcia: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: CE; c UL us; WRAS, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorS
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]20.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]18.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV220S 40B G 112E NO000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíEV220S
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]4000 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]6000 ms
Odporúčania pre médiáWater & Brine
OsvedčenieCEWRASc UL us
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220S
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220S
Typové označenieEV220S 40
Veľkosť aktuátora9 mm S na prichytenie
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]40.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.123 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.713 Kilogram
Objem7.334 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm