Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkcia: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM
042U6108
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: c UL us; WRAS, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
042U6108
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | S |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV220S 10B G 14E NO000 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV220S 10B G 14E NO000 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov programu súčastí | EV220S |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 50 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 300 ms |
| Odporúčania pre médiá | Water & Brine |
| Osvedčenie | WRASc UL us |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV220S |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 212 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 9.0 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV220S |
| Typové označenie | EV220S 10 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm S na prichytenie |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.35 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.317 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.161 Kilogram |
| Objem | 0.338 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162301395 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |