Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkcia: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: PED; CE; UA, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]27.700 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]24.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV222B 40SS G 112F NC000
Komentáre k tolerancii médiíAgresívne médiáKontaminované médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEV222B 40SS G 112F NC000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]60 °C
Max. teplota okolia [°F]140 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov programu súčastíEV222B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]1500 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]4000 ms
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEPEDUA
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]122 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV222B
Typové označenieEV222B 40
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]40.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1 1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.154 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.805 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480