Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkcia: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Odporúčania pre médiá: Stlačený vzduch, Osvedčenie: CE, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
032U841921
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | TERMINÁLOVÁ (PRIPÁJACIA) SKRINKA PG 13,5 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Komentáre k tolerancii médií | Vzduch s/bez minerálneho olejaVzduch s/bez syntetického oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 580 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 60.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 870.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Možnosť cievky | Spona (príchytka) |
| Napájacie napätie [V] AC | 110 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 110 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 110 V |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčania pre médiá | Stlačený vzduch |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzu | Voliteľná vyrovnávacia dýza |
| Označenie CE | Yes |
| Počet ciest | 2/2 |
| Prevádzka | Ovládaná servom (membrána) |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 40.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV224B NO - solenoid valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 140 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 14 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 580.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ cievky | BE |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV224B |
| Typové označenie | EV224B 15 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 15.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.051 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.977 Kilogram |
| Objem | 1.295 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |