Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkcia: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838190

Odporúčania pre médiá: Stlačený vzduch, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; CE, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieTERMINÁLOVÁ (PRIPÁJACIA) SKRINKA PG 13,5
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Komentáre k tolerancii médiíVzduch s/bez minerálneho olejaVzduch s/bez syntetického oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Max. skúšobný tlak [bar]60.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]870.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC100 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]100 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]100 V
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáStlačený vzduch
OsvedčenieCEDNVGL-CG-0339
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]40.000 bar
SCIP dokumentácia č.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV224B NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 50 Hz15.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz13.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]580.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyBE
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV224B
Typové označenieEV224B 15
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.062 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.02 Kilogram
Objem1.278 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428971102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm