Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkcia: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Odporúčania pre médiá: Stlačený vzduch, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; UA, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV224B 15B G 12N NO000
Komentáre k tolerancii médiíVzduch s/bez minerálneho olejaVzduch s/bez syntetického oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaNBR
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Max. skúšobný tlak [bar]60.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]870.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáStlačený vzduch
OsvedčenieDNVGL-CG-0339UA
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzuVoliteľná vyrovnávacia dýza
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]40.000 bar
SCIP dokumentácia č.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV224B NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]580.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV224B
Typové označenieEV224B 15
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.732 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.718 Kilogram
Objem0.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm