Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Elektromagnetický ventil, EV260B, Funkcia: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: CE; UA, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Proporcionálny, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieTERMINÁLOVÁ (PRIPÁJACIA) SKRINKA PG 13,5
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]1.500 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.300 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov programu súčastíEV260B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáWater & Brine
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaProporcionálny
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV260B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] DC23.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]180 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.500 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]7.252 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyBK
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV260B
Typové označenieEV260B 10
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]10.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.104 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.018 Kilogram
Objem1.295 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423033348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm