Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves  NO 3/4 with coil

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U537416

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: SINTEF; PZH; CE, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Odporúčaná výmena: 018F7358, 042N1256, 132U2455

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]5.700 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.900 m³/h
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV250B 18BD G 34E NO000 BB024A
Komentáre k tolerancii médií-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barJemne agresívne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000 BB024AS
Materiál prípojamosadz DZR
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]24 V
Názov programu súčastíEV250B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]150 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]100 ms
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEPZHSINTEF
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaOvládaný pomocným zdvihom
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV250B NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Spotreba energie [W] 50 Hz11.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyBB
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV250B
Typové označenieEV250B 18
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]18.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.149 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.087 Kilogram
Objem1.292 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423218073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm