Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: SINTEF; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]5.700 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.900 m³/h
Kľúč špecifikácieEV250B 18BD G 34E NO000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Materiál prípojamosadz DZR
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]60 °C
Max. teplota okolia [°F]140 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov programu súčastíEV250B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]150 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]100 ms
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
OsvedčenieSINTEFUA
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaOvládaný pomocným zdvihom
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV250B NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV250B
Typové označenieEV250B 18
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]18.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.872 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.816 Kilogram
Objem1.295 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm