Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formát baleniaMulti balenie
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkciaNO
Height (EF000040)93
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Housing material (EF001596)Brass
Kľúč špecifikácieEV250B 12BD G 12F NO000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiáWater at max. 60°C/140 °F
Kvs value (EF022466)4.000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Materiál prípojamosadz DZR
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]60 °C
Max. teplota okolia [°F]140 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Model (EF000010)Straight
Názov programu súčastíEV250B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]100 ms
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]100 ms
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
OsvedčenieDNVGL-CG-0339EACUAUL
Počet ciest2/2
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaOvládaný pomocným zdvihom
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV250B NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV250B
Typové označenieEV250B 12
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]12.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.572 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.534 Kilogram
Objem0.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm