Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM
032U5350
Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: SINTEF; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2
032U5350
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funkcia | NO |
| Height (EF000040) | 93 |
| Hodnota Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kľúč špecifikácie | EV250B 10BD G 38E NO000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Jemne agresívne médiá-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Kvs value (EF022466) | 2.500 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV250B 10BD G 38E NO000 |
| Materiál prípoja | mosadz DZR |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materiál telesa | mosadz DZR |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 15.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 217.5 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 60 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 140 °F |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Model (EF000010) | Straight |
| Názov programu súčastí | EV250B |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 100 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 100 ms |
| Odporúčania pre médiá | Technical & Soft Water |
| Osvedčenie | SINTEFUA |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Uzavretý alebo odpadový (systém) |
| Prevádzka | Ovládaný pomocným zdvihom |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV250B NO - solenoid valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 248 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV250B |
| Typové označenie | EV250B 10 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 10.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.617 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.605 Kilogram |
| Objem | 0.88 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |