Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Kľúč špecifikácieEV250B 12BD N 12E NC000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Materiál prípojamosadz DZR
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]15.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]225 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]218.0 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov programu súčastíEV250B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]100 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]100 ms
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
OsvedčenieDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaOvládaný pomocným zdvihom
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV250B NC - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]140 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]284 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaNPT
Typ výrobkuEV250B
Typové označenieEV250B 12
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]12.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.631 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.577 Kilogram
Objem0.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm