Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkcia: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaný pomocným zdvihom, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleniaMulti balenie
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkciaNC
Height (EF000040)93
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Housing material (EF001596)Brass
Kľúč špecifikácieEV250B 12BD G 12E NC000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Kvs value (EF022466)4.000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEV250B 12BD G 12E NC000
Materiál prípojamosadz DZR
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Model (EF000010)Straight
Názov programu súčastíEV250B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]100 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]100 ms
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
OsvedčenieDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
Počet ciest2/2
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaOvládaný pomocným zdvihom
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
SCIP dokumentácia č.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV250B NC - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV250B
Typové označenieEV250B 12
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]12.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/2 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.577 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.53 Kilogram
Objem0.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423179152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm