Danfoss logo
EV310B Solenoid valve  NC  G1/4  Stainless steel

Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U4960

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 3/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Quick selector, EV310B, Quick selector, EV310B, EV310B, Quick selector

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.300 m³/h
Kľúč špecifikácieEV310B 3SS G 14F NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV310B 3SS G 14F NC000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]7.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]102 psig
Max. skúšobný tlak [bar]16.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]232.0 psig
Max. teplota okolia [°C]40 °C
Max. teplota okolia [°F]104 °F
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov programu súčastíEV310B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
OsvedčenieDNVGL-CG-0339
Počet ciest3/2
PoužitieOtvorený (systém)
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]7.000 bar
SCIP dokumentácia č.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]102.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV310B
Typové označenieEV310B 3
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]3.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.26 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.234 Kilogram
Objem0.283 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423180165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm