Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkcia: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 3/2
032U4926
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Kľúč špecifikácie | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 20.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 290 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 30.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 435.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 40 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 104 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov programu súčastí | EV310B |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 20 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 20 ms |
| Odporúčania pre médiá | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Počet ciest | 3/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Priamo ovládaný |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 20.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV310B - solenoid valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 212 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 14 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 290.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV310B |
| Typové označenie | EV310B 1.5 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 1.50 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1/16 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.34 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.314 Kilogram |
| Objem | 0.283 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |