Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkcia: NC, Príruba, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 3/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.170 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.150 m³/h
Kľúč špecifikácieEV310B 2B FL32 F NC040
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV310B 2B FL32 F NC040
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]16.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]232 psig
Max. skúšobný tlak [bar]24.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]348.0 psig
Max. teplota okolia [°C]40 °C
Max. teplota okolia [°F]104 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov programu súčastíEV310B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
Počet ciest3/2
PoužitieOtvorený (systém)
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaPriamo ovládaný
Príslušenstvo k výrobkuPrírubyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]16.000 bar
SCIP dokumentácia č.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV310B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]232.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaPríruba
Typ výrobkuEV310B
Typové označenieEV310B 2
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]2.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/64 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.231 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.21 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm