Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkcia: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380631

Odporúčania pre médiá: Para, Osvedčenie: UL; CE; UR; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)230
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleniaMulti balenie
Freeflow (EF020116)FALSE
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaNC
Height (EF000040)75
Hodnota Cv [gal/min]5.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]5.000 m³/h
Housing material (EF001596)Brass
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Kvs value (EF022466)5.000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS
Materiál prípojamosadz DZR
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]40 °C
Max. teplota okolia [°F]104 °F
Max. viscosity (EF025190)50
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Model (EF000010)Straight
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC240 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáPara
OsvedčenieCEUAULUR
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV225B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 50 Hz10.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz9.5 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]185 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]365 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyBQ
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV225B
Typové označenieEV225B 20
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4
Voltage type (EF000187)AC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.508 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.425 Kilogram
Objem1.295 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428473057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm