Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 3/4, brass without coil

Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkcia: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U3806

Odporúčania pre médiá: Para, Osvedčenie: UL; UR; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]5.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]5.000 m³/h
Kľúč špecifikácieEV225B 20BD G 34T NC000
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000
Materiál prípojamosadz DZR
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]40 °C
Max. teplota okolia [°F]104 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáPara
OsvedčenieUAULUR
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV225B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]185 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]365 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV225B
Typové označenieEV225B 20
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]20.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/4 in
Veľkosť prípoja [palce]3/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.223 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.195 Kilogram
Objem1.295 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428473071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm