Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkcia: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380529

Odporúčania pre médiá: Para, Osvedčenie: UL; CE; UR; UA, Materiál telesa: mosadz DZR, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]3.500 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]3.000 m³/h
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV225B 15BD G 12T NC000 BQ220B
Komentáre k tolerancii médiíJemne agresívne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ220BS
Materiál prípojamosadz DZR
Materiál telesamosadz DZR
Materiál tesneniaPTFE
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]40 °C
Max. teplota okolia [°F]104 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]220 V
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáPara
OsvedčenieCEUAULUR
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV225B - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 60 Hz12.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]185 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]365 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ cievkyBQ
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV225B
Typové označenieEV225B 15
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]15.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.938 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.896 Kilogram
Objem0.88 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428473033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm