Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkcia: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.442 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.380 m³/h
Kľúč špecifikácieEV212B 4.0SS G 38F NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]12.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]174 psig
Max. skúšobný tlak [bar]18.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]261.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
OsvedčenieDNVGL-CG-0339
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
Poznámka k max. pracovnému tlaku35,0
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]12.000 bar
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]122 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]174.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV212B
Typové označenieEV212B 3
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]4.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/32 in
Veľkosť prípoja [palce]3/8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.351 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.335 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576