Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
032U3722
Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2
032U3722
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Kľúč špecifikácie | EV210B 6B G 14E NC672 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV210B 6B G 14E NC672 |
| Materiál prípoja | Mosadz |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 2.7 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 39 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 232.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 80 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 176 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov programu súčastí | EV210B |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčania pre médiá | Water & Brine |
| Osvedčenie | DNVGL-CG-0339 |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Uzavretý alebo odpadový (systém) |
| Prevádzka | Priamo ovládaný |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 2.700 bar |
| SCIP dokumentácia č. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 248 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 39.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV210B |
| Typové označenie | EV220B 12 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 6.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 1/4 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.322 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.29 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |