Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkcia: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM
032U3707
Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2
032U3707
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely elektromagnetického ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.920 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kľúč špecifikácie | EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Komentáre k tolerancii médií | Agresívne médiá |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Valve EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 3.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 44 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 16.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 232.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Max. viskozita média [cSt] | 50 cSt |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov programu súčastí | EV210B |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odh. čas do otvorenia, voda [ms] | 20 ms |
| Odh. čas do uzavretia, voda [ms] | 30 ms |
| Odporúčania pre médiá | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Počet ciest | 2/2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Uzavretý alebo odpadový (systém) |
| Prevádzka | Priamo ovládaný |
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 3.000 bar |
| SCIP dokumentácia č. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 194 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 44.000 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV210B |
| Typové označenie | EV210B 8 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 8.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 5/16 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.329 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.31 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |