Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkcia: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNO
Hodnota Cv [gal/min]0.640 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.550 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV210B 4.5 G 14E NO000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá140 °C/3.6 bar low press steam
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionEV210B 4.5B G 14E NO000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]507 psig
Max. skúšobný tlak [bar]52.5 bar
Max. skúšobný tlak [psig]761.4 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov programu súčastíEV210B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáWater & Brine
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]2.000 bar
SCIP dokumentácia č.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV210B brass NO - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]29.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV210B
Typové označenieEV210B 4.5
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]4.50 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]3/16 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.218 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.199 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm