Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

032U3603

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339; UA, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely elektromagnetického ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.800 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.700 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Kľúč špecifikácieEV210B 6B G 14F NC000
Komentáre k tolerancii médiíNeutrálne médiá
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14F NC000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]6.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]87 psig
Max. skúšobný tlak [bar]16.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]232.0 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov programu súčastíEV210B
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]20 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]20 ms
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
OsvedčenieDNVGL-CG-0339UA
Počet ciest2/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieUzavretý alebo odpadový (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]6.000 bar
SCIP dokumentácia č.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV210B brass NC - solenoid valve
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]14 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]87.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV210B
Typové označenieEV210B 6
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]6.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/4 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.326 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423179220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm