Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U3578

Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.175 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.150 m³/h
Kľúč špecifikácieEV212B 2SS G 14F NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 14F NC000
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]508 psig
Max. skúšobný tlak [bar]25.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]363.0 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáTechnical & Soft Water
OsvedčenieDNVGL-CG-0339
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]12.000 bar
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]50 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]122 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]174.046 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV212B
Typové označenieEV212B 2
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]2.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/64 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.311 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.29 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.258 Liter
EAN/UPC5702428551243