Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkcia: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U3576
Odporúčania pre médiá: Technical & Soft Water, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Nerezová oceľ, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.175 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Kľúč špecifikácie | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Materiál prípoja | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Materiál tesnenia | FKM |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 508 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 363.0 psig |
| Max. teplota okolia [°C] | 50 °C |
| Max. teplota okolia [°F] | 122 °F |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odporúčania pre médiá | Technical & Soft Water |
| Osvedčenie | DNVGL-CG-0339 |
| Počet ciest | 2/2 |
| Použitie | Otvorený (systém) |
| Prevádzka | Priamo ovládaný |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 12.000 bar |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 50 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 122 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém aktuátora [mm] | 13.5 mm |
| Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 174.046 psi |
| Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ prípoja | G |
| Typ výrobku | EV212B |
| Typové označenie | EV212B 2 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť aktuátora [palce] | 0.53 in |
| Veľkosť dýzy [mm] | 2.00 mm |
| Veľkosť frakciedýzy [palce] | 5/64 in |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.304 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551236 |