Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkcia: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U1781

Odporúčania pre médiá: Oil,Comp.Air,Vacuum, Osvedčenie: DNVGL-CG-0339, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Priamo ovládaný, Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]0.350 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]0.300 m³/h
Kľúč špecifikácieEV212B 3B G 14F NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionValve EV212B 3B G 14F NC000
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaFKM
Max. Pracovný tlak [bar]15.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]218 psig
Max. skúšobný tlak [bar]22.5 bar
Max. skúšobný tlak [psig]326.0 psig
Max. teplota okolia [°C]80 °C
Max. teplota okolia [°F]176 °F
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odporúčania pre médiáOil,Comp.Air,Vacuum
OsvedčenieDNVGL-CG-0339
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaPriamo ovládaný
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]15.000 bar
Skupina kvapaliny1
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém aktuátora [mm]13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.000 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]218.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]0.000 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV212B
Typové označenieEV212B 3
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce]0.53 in
Veľkosť dýzy [mm]3.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]1/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.249 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.226 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423266197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm