Solenoidová cievka, VPV, 1 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Priemyselný balík
061N4133
Materiál telesa: Polymér, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 100
061N4133
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Cievka | ÁNO |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 39.00 in |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba vodiča | Modrý |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100 |
| Materiál telesa | Polymér |
| Max. teplota okolia | 80 °C |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov programu súčastí | EV/PV solenoid valves |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEVDE |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 7.0 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota cievky, max. [°C] | 125 °C |
| Teplota cievky, max. [°F] | 257 °F |
| Trieda izolácie | B |
| Typ výrobku | VPV |
| Typové označenie | VPV-MOAJ502C1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.141 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.134 Kilogram |
| Objem | 0.167 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |