Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Solenoidová cievka, VPV, 0.6 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Priemyselný balík

061N4023

Materiál telesa: Polymér, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
CievkaÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.600 m
Dĺžka kábla [palce]23.60 in
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100
Materiál telesaPolymér
Max. teplota okolia125 °C
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov programu súčastíEV/PV solenoid valves
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEVDE
Označenie CEYes
Príkon [W]7.0 W
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota cievky, max. [°C]125 °C
Teplota cievky, max. [°F]257 °F
Trieda izolácieB
Typ výrobkuVPV
Typové označenieVPV-MOAJ503B1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.129 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.124 Kilogram
Objem0.154 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm