Solenoidová cievka, HPV, 0.6 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Priemyselný balík
061N4138
Materiál telesa: Polymér, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240
061N4138
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cievka | ÁNO |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 0.600 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 23.60 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba vodiča | Modrý |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Materiál telesa | Polymér |
| Max. teplota okolia | 80 °C |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Názov programu súčastí | EV/PV solenoid valves |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 6.0 W |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota cievky, max. [°C] | 125 °C |
| Teplota cievky, max. [°F] | 257 °F |
| Trieda izolácie | 105 |
| Typ výrobku | HPV |
| Typové označenie | HPV-MOAJ900B1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |