Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Solenoidová cievka, HPV, 0.3 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240, Priemyselný balík

061N4121

Materiál telesa: Polymér, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 240

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
CievkaÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.300 m
Dĺžka kábla [palce]11.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Farba vodičaČierny
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Materiál telesaPolymér
Max. teplota okolia80 °C
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Názov programu súčastíEV/PV solenoid valves
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Príkon [W]7.0 W
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota cievky, max. [°C]125 °C
Teplota cievky, max. [°F]257 °F
Trieda izolácie105
Typ výrobkuHPV
Typové označenieHPV-MOAJ900B1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.129 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.129 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.16 Liter
EAN/UPC5702428268554