Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidová cievka, BV230B, Kábel, 1 m, Napájacie napätie [V] AC: 230, Multi balenie

018Z6127

Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Dĺžka kábla [palce]40.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP65
KompatibilitaEN 60079-0EN 60079-7
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEX - kategória 3 - Zóna 2UA
Predajný text ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príkon [W]11.0 W
Pripojenie cievkyKábel
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Štandardné elektrické pripojenieATEX 94/9/EF ZÓNA 2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuBV230B
Typové označenieBV230B
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.406 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.31 Kilogram
Objem0.897 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm