Solenoidová cievka, BV024B, Kábel, 1 m, Napájacie napätie [V] AC: 24, Multi balenie
018Z6125
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP65, Formát balenia: Multi balenie
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BV, BV, BV
018Z6125
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 40.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Elektrický konektor | 3 kábel s jadrom |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kompatibilita | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEX - kategória 3 - Zóna 2LLC CDC TYSK |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Predajný text ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Príkon [W] | 11.0 W |
| Pripojenie cievky | Kábel |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné elektrické pripojenie | ATEX 94/9/EF ZÓNA 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | BV024B |
| Typové označenie | BV024B |
| Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.389 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 0.878 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |