Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidová cievka, BV240A, Kábel, 1 m, Napájacie napätie [V] AC: 240, Multi balenie

018Z6123

Solenoidová cievka, Typ výrobku: BV240A, Napájacie napätie [V] AC: 240, Klasifikácia IP krytia: IP65, Dĺžka kábla [m]: 1, Pripojenie cievky: Kábel, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BV, BV, BV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Dĺžka kábla [palce]40.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP65
KompatibilitaEN 60079-0EN 60079-15
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC240 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEX - kategória 3 - Zóna 2LLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Predajný text ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Príkon [W]11.0 W
Pripojenie cievkyKábel
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenieATEX 94/9/EF ZÓNA 2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuBV240A
Typové označenieBV240A
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.341 Kilogram
Objem0.897 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm